Publicar produtos
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Traduzido por Google,
Conjunto de chuveiro com ducha manual Mira 360m, barra deslizante, suporte para ducha manual e mangueira de chuveiro de 1,25 m de comprimento.
Especificação
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11688005
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom