Publicar produtos
Rada Insight 100 Waschtischarmatur
RADA

Rada Insight 100 Waschtischarmatur

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Misturador eletrônico para lavatório com bateria híbrida Sistema antibloqueio de freio - desligamento automático após 2 minutos Desligamento automático em caso de falha de energia Função de descarga higiênica ajustável Vazão de 5 l/min a 3 bar DESCRIÇÃO Misturador eletrônico para lavatório com sensor infravermelho para água fria ou pré-misturada, com função de descarga higiênica automática programável, bateria híbrida especial com vida útil particularmente longa
Especificação
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose DN10, 3/8 ”external thread • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 1 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow 5 l / min at 3 bar, 2 l / min at 3 bar optional included • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 2 minutes • Anti-blocking time: automatic switch-off after 2 minutes • Hygiene flush: programmable, 2 minutes after 72 hours, 45 seconds after 24 hours no hygiene flush • Power supply: Kohler hybrid battery cell 3.6 V DC. Service life approx. 5 million activations
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11929017
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom