Publicar produtos
Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
RADA

Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Torneira misturadora optoeletrônica para lavatório Alimentação por bateria de lítio 6V tipo CRP2 Proteção contra queimaduras por meio de limitação de temperatura interna Sistema antibloqueio de freio - desligamento automático após 1 minuto Desligamento automático em caso de falha de energia Função de descarga higiênica 72h após o último uso por 30 segundos Vazão de 6 l/min a 3 bar DESCRIÇÃO Torneira misturadora eletrônica para lavatório com sensor infravermelho para armazenamento de água quente em baixa pressão, com alavanca lateral para seleção individual de temperatura e função de descarga higiênica automática programável, com bateria de 6V tipo CRP2
Especificação
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: Flexible connection hoses with stainless steel jacket and silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 10 bar • Volume flow: 4 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute • Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Mains operation: 230 V AC / 6 V DC • Cable lengths: plug-in power supply approx. 240 cm, flush-mounted power supply approx. 210 cm • Battery 6 V lithium battery type CRP2. Service life approx. 2 years with 6000 switching cycles per month • Solenoid valve: IP45 • Power supply: IP45 • Battery: IP45 • Electronics: IP45
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1364333
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom