Publicar produtos
Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Misturador termostático optoeletrônico para lavatórios Alimentação por bateria de lítio de 6V Para furo de torneira padrão com Ø35mm Desligamento automático quando a tensão da bateria estiver baixa Função de descarga higiênica a cada 24 horas por 1 minuto Tempo de funcionamento ajustável Vazão de 6 l/min a 3 bar DESCRIÇÃO Misturador termostático eletrônico para lavatório com sensor infravermelho, com termostato para seleção individual de temperatura e função de descarga higiênica automática a cada 24 horas por 1 minuto, com bateria de 6V tipo CRP2
Especificação
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of. Stainless steel with silicone inner tube 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: 50 - 70 ° C (briefly up to 85 ° C) • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor • Follow-up time: 1 second (factory setting). 0.3 - 11 seconds (in 12 steps) • Anti-blocking time, automatic switch-off after 2 minutes • Sensor range: 140mm ± 5% adjustable 50 - 200mm (in 24 steps) • Short-term: continuous run 120 seconds • Ambient temperature: 4 - 60 ° C • Protection class: IP65 according to EN60529
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21930057
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom