Publicar produtos
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS Válvula de parede para lavatórios em versão estendida Opcional para água fria ou quente Fechamento antirretorno Cartucho selado e sem manutenção Tempo de funcionamento de 12 ± 3 segundos conforme DIN EN 816 DESCRIÇÃO Válvula de parede com fechamento automático para lavatórios, conexão ½"DN15 AG, tempo de funcionamento de 12 ± 3 segundos, projeção de 122 mm
Especificação
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21930488
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashstand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom