Publicar produtos
Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap
RADA

Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora clínica termostática de painel, aprovada pela TMV3, com tecnologia Insutech. Acionamento sequencial por alavanca longa. Torneira misturadora termostática de painel, aprovada pela TMV3, com tecnologia Insutech+. Acionamento sequencial por alavanca longa, fornecida completa com cartucho isento de manutenção, válvulas de retenção, filtros e válvulas de esfera de isolamento. Características: Disponível em configurações de montagem em painel ou bancada. Em conformidade com as diretrizes de saúde do Reino Unido. Segura ao toque. Possui tecnologia Insutech+ para reduzir a temperatura da superfície a um nível seguro. O design inovador minimiza a retenção de água no corpo e no bico, contribuindo para um melhor controle bacteriano. Válvulas de esfera de isolamento de água integradas. Fácil acesso aos filtros para facilitar a manutenção de rotina e reduzir o tempo de inatividade. Controle sequencial por alavanca longa. Simples de usar de acordo com os protocolos hospitalares. Fácil limpeza para maior higiene. Aprovações: Aprovada pelo esquema Buildcert TMV3. HP-S Chuveiro de Alta Pressão. LP-S Chuveiro de Baixa Pressão. Em conformidade com os requisitos técnicos da BS 7942 para as mesmas designações. Projetado em conformidade com as normas europeias EN 1111 e EN 1287. Listado pelo WRAS (Water Regulations Advisory Scheme). Projetado, fabricado e com suporte técnico em conformidade com os sistemas de gestão da qualidade BS EN ISO 9001:2008 e os sistemas de gestão ambiental BS EN ISO 14001:2004, ambos acreditados.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Safetherm Thermostatic Clinical Tap (1.1704.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm Compression or ½” BSP Flat Face.

    • Standard connections are: hot - left, cold - right. The inlet connectors are fixed at 200 mm centres.

    Operation:

    The Rada Safetherm has a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum. A 175 mm lever allows for simple wrist or elbow operation.

    Temperature Range:

    • Factory Pre-set (Blend): 41°C.

    • Optimum Thermostatic Control Range: 35–43°C (achieved with supplies of 15–65°C hot and nominally equal pressures).

    • Recommended Hot Supply: 60–65°C.

    Note: The mixing valve can operate at higher temperatures for short periods without damage; however this could detrimentally affect thermostatic performance. For safety and performance reasons it is recommended that the maximum hot water temperature is limited to 65°C. Minimum recommended differential between hot supply and outlet temperature: 12°C.

    Pressures/ Flow Rate:

    • Maximum Static Pressure: 10 Bar.

    • Maximum Maintained Pressure: 5 Bar.

    Materials:

    • Body: Chrome Plated Bass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Casting.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Safetherm-Thermostatic-Clinical-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom