Publicar produtos
Rada BSR-S300 Shower Fitting
RADA

Rada BSR-S300 Shower Fitting

Traduzido por Google,
Chuveiro rígido com chuveiro giratório e bico BSP de 1/2" para conexão a tubulações ocultas.
Especificação
  • Product Reference

    Rada BSR-S/300 Shower Fittings (1.0.108.44.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Standard product features

    Connections:

    • Supplied with a ½" BSP parallel nipple for connection to concealed pipework.

    Materials:

    • Shower arm: Chrome plated copper alloy.

    • Shower head: Engineering plastic chrome plated.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-BSR-S300-Shower-Fitting
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads