Publicar produtos
Rada Ligature Resistant Sensor
RADA

Rada Ligature Resistant Sensor

Traduzido por Google,
Sensor infravermelho ativo resistente à ligadura, projetado para ser usado com o sistema Rada HR Head e Pulse Control Box. Ideal para prisões e instalações psiquiátricas seguras. Geral: Para tomar banho e lavar as mãos. Projetado para ser embutido ou construído na superfície da parede para segurança extra. Cabeça LR: Equipada com cartucho de 8 litros/minuto (chuveiro) proporcionando um fluxo consistente. Conexão BSP de 1/2". Sensor LR/Sistema operacional LR: Controle sem toque de um lavatório ou chuveiro. Para uso com o sistema de caixa de controle de pulso Rada.
Especificação
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-LR-Sensor
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads