Publicar produtos
Rada PA - ETF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - ETF Shower Panel Assembly

Traduzido por Google,
Painel de aço inoxidável com acabamento acetinado pronto para instalar com entrada de tubulação única para conexão à alimentação pré-misturada, incorporando sistema operacional de fluxo temporizado eletrônico Rada Pulse 129 com sensor higiênico 'no-touch' (para conexão à caixa de controle Rada Pulse) e chuveiro Rada VR105 Um painel de duche pré-instalado com entrada de tubo único, para ligação à alimentação pré-misturada. As unidades incorporam um controle de fluxo temporizado eletrônico sem toque e chuveiro resistente a vandalismo.
Especificação
  • Product Reference

    Rada PA-ETF (1.1613.042)

    Options

    Adjustable spray angle

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada Pulse 129 electronic timed flow operating system with hygienic no-touch sensor (for connection to a Rada Pulse Control Box) and Rada VR105 vandal resistant shower head with integral strainer, flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated when the user passes a hand within the target range of the infra-red sensor.

    • The duration of each flow cycle can be pre-set via the Rada Pulse control box.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 1.0 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.5 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panel case: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-PA---ETF-Shower-Panel-Assembly
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1217
  • Largura (mm)192
  • Profundidade (mm)156
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package