Publicar produtos
Rada Sense Dual Shower T3
RADA

Rada Sense Dual Shower T3

Traduzido por Google,
Válvula misturadora digital oculta para ducha dupla, oferecendo controle de fluxo e temperatura sem toque, temperaturas máximas, mínimas e padrão programáveis, descarga de serviço e desinfecção térmica com recursos de registro de dados. Requer acessórios de chuveiro separados, consulte os produtos de cortesia. Características: Temperaturas máximas, mínimas e padrão programáveis, limpeza de serviço e desinfecção térmica com recursos de registro de dados. Fornecido completo com software programável, fonte de alimentação, válvulas de retenção e filtros. O painel de controle oval montado na parede oferece controles sem toque por infravermelho para ajuste de fluxo e temperatura e controle de fluxo programado programável. Incorpora inteligência digital T-logic™, permitindo que o usuário opere, comunique e troque informações com a válvula misturadora para obter segurança, higiene e controle. Aprovado WRAS. BEAB aprovado. Ambiente: Temperatura ambiente: 1–40°C. Humidade relativa máxima: 95% sem condensação.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Sense – Dual Shower T3 (1.1653.030)

    Standard product features

    Control plate dimensions:

    • Width: 304 mm.

    • Height: 120 mm.

    • Depth: 26 mm.

    Concealed mixing valve:

    • Width: 511 mm.

    • Height: 188 mm.

    • Depth: 86 mm.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20W at 12 V DC.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    Connections:

    • Inlet: ¾ inch BSP male.

    • Outlet: ½ inch BSP male.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Sense-Dual-Shower-T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets