Publicar produtos
Rada V12 130 Exposed Shower Valve
RADA

Rada V12 130 Exposed Shower Valve

Traduzido por Google,
Válvula de chuveiro termostática montada em superfície certificada para desempenho TMV3. Operação sequencial de alavanca única de frio a quente. Válvula de chuveiro termostática montada em superfície certificada para desempenho TMV3. Operação sequencial de alavanca única de frio a quente. Inclui cartucho sem manutenção, filtros e reguladores de fluxo opcionais. Características: Válvula de chuveiro termostática aprovada TMV3. Operação sequencial única de desligado a frio a quente. Controle de toque leve complementado por gráficos fáceis de entender para atender às necessidades de todos os usuários, independentemente da idade ou habilidade. Construção robusta para suportar o uso pesado no ambiente comercial. Regulador de vazão opcional de 6 L/min para maior economia de água. Um regulador de fluxo de 9 L/min também é fornecido. Fácil acesso aos filtros para manutenção. Retrofit direto para instalações com centros de entrada de 130 mm, por exemplo, Meynell V8. Aprovações: Esquema Buildcert TMV3 Aprovado. Chuveiro de alta pressão HP-S. LP-S Ducha de Baixa Pressão. Listado WRAS (esquema consultivo de regulamentos de água). Projetado, fabricado e suportado de acordo com os sistemas de gestão da qualidade BS EN ISO 9001:2008 e Sistemas de Gestão Ambiental BS EN ISO 14001:2004.
Especificação
  • Product Reference

    Rada V12 130 Exposed Thermostatic Shower Valve (1.1651.003)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Suitable for rising, falling or rear entry supplies. Reversed supplies can be accommodated by rotating the mixer 180°.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Note: For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Pressure:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • Minimum flow rate: 3 L/min.

    • Maximum flow rate: 40 L/min.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome Plated Polished Brass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Die Casting.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-V12-130-Exposed-Shower-Valve
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets