Publicar produtos
Rada V12 Exposed Shower Valve
RADA

Rada V12 Exposed Shower Valve

Traduzido por Google,
Válvula de duche termostática montada em superfície certificada para desempenho TMV3 e com tecnologia Insutech®. Válvula de duche termostática montada em superfície certificada para desempenho TMV3 e com tecnologia Insutech®. Operação sequencial de alavanca única de frio a quente. Inclui cartucho sem manutenção, válvulas de retenção, filtros e reguladores de fluxo opcionais. Características: Disponível em configurações expostas ou ocultas. Operação sequencial única de desligado a frio a quente. Controle de toque leve complementado por gráficos fáceis de entender para atender às necessidades de todos os usuários, independentemente da idade ou habilidade. Construção robusta para suportar o uso pesado no ambiente comercial. Regulador de vazão opcional de 6 L/min para maior economia de água. Um regulador de fluxo de 9 L/min também é fornecido. Seguro ao toque. A opção V12 Exposed apresenta a tecnologia Insutech® para reduzir a temperatura da superfície a um nível seguro. Fácil acesso aos filtros para manutenção. Aprovações: Esquema Buildcert TMV3 Aprovado. Chuveiro de alta pressão HP-S. LP-S Ducha de Baixa Pressão. Listado WRAS (esquema consultivo de regulamentos de água). Projetado, fabricado e suportado de acordo com os sistemas de gestão da qualidade BS EN ISO 9001:2008 e Sistemas de Gestão Ambiental BS EN ISO 14001:2004.
Especificação
  • Product Reference

    Rada V12 Exposed Thermostatic Shower Valve (1.1651.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Note: For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Pressure:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • For optimum operation the inlet pressures should be nominally equal.

    • Maximum Pressure loss Ratio should not exceed 10:1 in favour of either supply during flow.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome Plated Polished Brass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Die Casting.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-V12-Exposed-Shower-Valve
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa