Publicar produtos
Rada VR125 Vandal Resistant Shower Fitting
RADA

Rada VR125 Vandal Resistant Shower Fitting

Traduzido por Google,
Ficha de duche antivandalismo para ligação a tubagens em queda com placa de pulverização fixa e regulador de caudal de 9 l/min. Chuveiro à prova de vandalismo para ligação a tubagens de superfície em queda, com placa de pulverização simples com ângulo de descarga ajustável e regulador de caudal de 9 litros/minuto.
Especificação
  • Product Reference

    Rada VR125 Shower Fitting (1.0.098.81.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Riser pipe

    Options

    6 litre flow regulator

    Standard product features

    Connections:

    • Push-fit socket to accept 15 mm pipework.

    Spray performance:

    • Minimum flow rate 6 litres/minute to achieve fully formed spray pattern.

    Pressure range:

    • Minimum maintained pressure at the inlet: 0.1 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet: 5.0 bar.

    Temperature range:

    • Designed to accept water supplied between 5°C and 65°C.

    Materials:

    • Spray Body: Brass polished chrome finish.

    • Mounting bush/ inlet nipple: Brass.

    • Spray cartridges: Engineering plastic.

    • Flow regulator: Engineering plastic.

    • Strainer: Stainless steel.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge.

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

    • Rada riser pipe.

    Stainless steel, 700 mm supply pipe for use with VR125 and VR145.

    Product Options

    6 litre flow regulator.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-VR125-Vandal-Resistant-Shower-Fitting
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)69
  • Largura (mm)69
  • Profundidade (mm)112
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom