Publicar produtos
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi

    Traduzido por Google,

    O aquecedor de toalhas hidráulico Fantasia Parentesi possui um estilo clássico e atemporal, adequado para qualquer espaço e decoração. Seu design com tubo curvo e funcionamento a água o torna ideal para sistemas de aquecimento central , com conexões laterais baixas para uma instalação limpa e discreta.
    Disponível em vários tamanhos e acabamentos de cores , combina praticidade e estética para atender com elegância a qualquer necessidade.

    Especificação
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Curved tubes and oval manifolds
      Maximum working pressure : 10 bars
      Test pressure : 13 bars
      Maximum operating temperature : 110°C
      Connections :

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two bottom connections perpendicular to the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top)

      Standard supply :

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFANTASIA-Parenthesis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores