Publicar produtos
Hydronic Radiator MULTICOLONNA 5 Colonne
Hydronic Radiator MULTICOLONNA 5 Colonne

    Hydronic Radiator MULTICOLONNA 5 Colonne

    Traduzido por Google,

    Os radiadores tubulares Multicolonna conseguem combinar características da estética tradicional com uma leveza de forma tipicamente contemporânea e com detalhes técnicos de qualidade excepcional.
    O brilho da pintura trifásica , que utiliza um processo típico do setor automotivo, o cuidado com as soldas que garantem elementos totalmente isentos de defeitos de forma e resíduos internos são alguns dos detalhes que fazem de todos os radiadores tubulares Multicolonna o ponto de encontro perfeito entre tecnologia e design.

    Especificação
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Round vertical tubes, diameter 25 mm
      Element width: 46 mm
      Laser-welded manifolds
      Manifold thread 1”1/4 G rhs or lhs
      Working pressure : 10 bar
      Test pressure : 13 bar
      Maximum operating temperature : 110°C
      Standard connections and accessories :
      In the standard configuration, the MULTICOLONNA radiator is delivered with 4 x 1/2” reducers and 1 x 1/2” blind plug pre-mounted. This configuration is highly versatile as it makes the product fully reversible. Vent and brackets not supplied as standard.
      Possible battery lengths :
      Welded from 2 to a maximum of 40 elements.
      For batteries above the dimensional limit, nippling can be carried out directly on site by ordering the relevant accessories.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMULTICOLONNA5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores