Publicar produtos
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Arquivado

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Familia de productoMETROPOLITAN
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)337
  • Profundidade (mm)525
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
  • Peso líquido (Kg)28.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets