Publicar produtos
RAK-RESORT - Water Closet Rimless Wall Hung
Arquivado

RAK-RESORT - Water Closet Rimless Wall Hung

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-RST23AWHA
  • Familia de productoRESORT
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
  • Peso líquido (Kg)25.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets