Publicar produtos
RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall
Arquivado

RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-BACK-TO-WALL-P-S-TRAP-62CM-WITH-HIDDEN-FIXATIONS-SENWC1146AWHA-SENWT1800AWHA
  • Familia de productoSENSATION
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
  • Peso líquido (Kg)31.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets