Publicar produtos
RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung
Arquivado

RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAK-TONIQUE-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-55CM-TQ13AWHA
  • Familia de productoTONIQUE
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
  • Peso líquido (Kg)24.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets