Publicar produtos
Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório com abertura para água fria com dreno pop-up 11/4” As linhas puras da série TITANIUM captam os efeitos do claro-escuro metálico típico de um metal tão abundante na natureza como o titânio. Tem uma estética industrial, simples mas muito eficiente. A Ramon Soler® possui uma equipe própria de engenheiros que estão continuamente investigando e aprimorando seus produtos com o objetivo de estar sempre na vanguarda da tecnologia. Uma série que combina estética e funcionalidade perfeita nasce como resultado desse esforço. Certificação: AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Especificação
  • Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Water and energy saving system S3 (available C3 in some models) through the central cold opening Flow rate at 3 bars: 11 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única18A300069
  • Familia de productoTitanium
  • Grupo de produtosTitanium Wash Basin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)103
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)205
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte