Publicar produtos
Titanium Single Lever 2 Way K1815021

Titanium Single Lever 2 Way K1815021

4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Monocomando 2 vias oculta com suporte mais tomada de água, chuveiro de mão e chuveiro ABS Ø240 mm As linhas puras da série TITANIUM captam os efeitos do claro-escuro metálico típico de um metal tão abundante na natureza como o titânio. Tem uma estética industrial, simples mas muito eficiente. A Ramon Soler® possui uma equipe própria de engenheiros que estão continuamente investigando e aprimorando seus produtos com o objetivo de estar sempre na vanguarda da tecnologia. Uma série que combina estética e funcionalidade perfeita nasce como resultado desse esforço.
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic
Especificações técnicas
  • Ref.ª única18C301864
  • Familia de productoTitanium
  • Grupo de produtosTitanium Concealed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)325
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte