Publicar produtos
Urban Chic Wash Basin Mixer (M) 210101
Urban Chic Wash Basin Mixer (M) 210101

    Urban Chic Wash Basin Mixer (M) 210101

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório (M) Ramon Soler criou e patenteou um produto que une os nossos anseios mais humanos com o nosso habitat urbano: URBAN CHIC. Um circuito de água único e excepcional que controla a força e a tensão da água, para entregá-la de forma clara, silenciosa e amigável. Como uma mola. A água passa por um cartucho padrão, onde sua temperatura e vazão são controladas. Ainda sem perder o ímpeto, é enviado para o fundo da torneira, onde atinge o fundo e perde a bravura, para subir em um circuito em espiral onde doma sua energia. A partir daí é conduzido para a queda final, onde é lançado. URBANCHIC é arrojado, esguio, inovador e elegante, ao mesmo tempo simples e absolutamente funcional.
    Especificação
    • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 7 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única21A302396
    • Familia de productoUrban Chic
    • Grupo de produtosUrban Chic Wash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte