Publicar produtos
Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório (XL) Ramon Soler criou e patenteou um produto que une os nossos anseios mais humanos com o nosso habitat urbano: URBAN CHIC. Um circuito de água único e excepcional que controla a força e a tensão da água, para entregá-la de forma clara, silenciosa e amigável. Como uma mola. A água passa por um cartucho padrão, onde sua temperatura e vazão são controladas. Ainda sem perder o ímpeto, é enviado para o fundo da torneira, onde atinge o fundo e perde a bravura, para subir em um circuito em espiral onde doma sua energia. A partir daí é conduzido para a queda final, onde é lançado. URBANCHIC é arrojado, esguio, inovador e elegante, ao mesmo tempo simples e absolutamente funcional.
Especificação
  • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 7 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21A302397
  • Familia de productoUrban Chic
  • Grupo de produtosUrban Chic Wash Basin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)2.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte