Publicar produtos
Urban Chic Waterfall Wash Basin Mixer 213101
Urban Chic Waterfall Wash Basin Mixer 213101

    Urban Chic Waterfall Wash Basin Mixer 213101

    Traduzido por Google,
    O misturador de lavatório Waterfall Ramon Soler criou e patenteou um produto que funde os nossos anseios mais humanos com o nosso habitat urbano: URBAN CHIC. Um circuito de água único e excepcional que controla a força e a tensão da água, para entregá-la de forma clara, silenciosa e amigável. Como uma mola. A água passa por um cartucho padrão, onde sua temperatura e vazão são controladas. Ainda sem perder o ímpeto, é enviado para o fundo da torneira, onde atinge o fundo e perde a bravura, para subir em um circuito em espiral onde doma sua energia. A partir daí é conduzido para a queda final, onde é lançado. URBANCHIC é arrojado, esguio, inovador e elegante, ao mesmo tempo simples e absolutamente funcional.
    Especificação
    • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 7 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única21A302399
    • Familia de productoUrban Chic
    • Grupo de produtosUrban Chic Wash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte