Publicar produtos
Drako Wash Basin Mixer 3304

Drako Wash Basin Mixer 3304

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório A série Drako foi criada para um cliente que adora design contemporâneo e anseia pelo selo de qualidade de Ramon Soler. Drako foi aperfeiçoado ao mais ínfimo detalhe, oferecendo a máxima resistência e solidez devido à qualidade dos materiais empregados, bem como ao alto artesanato.
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única33A300822
  • Familia de productoDrako
  • Grupo de produtosDrako Wash Basin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)103
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)205
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte