Publicar produtos
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602

    Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório alto(XL) A série Alexia combina ângulos retos e linhas arredondadas em um design contemporâneo, ideal para banheiros modernos. Oferece alta confiabilidade e robustez, e foi concebido para alto desempenho em segurança, economia e conforto para o usuário. Além disso, a nível técnico, a série Alexia baseia-se em tecnologia de vanguarda para garantir a máxima segurança e conforto na casa de banho. Dispõe de um sistema de poupança de água e energia, uma combinação eficiente que incorpora um sistema central de abertura de água fria e um sistema de paragem intermédio (abertura gradual ou em duas fases). O sistema de abertura a frio evita o desperdício de água quente, com a correspondente economia de energia e respeito pelo meio ambiente.
    Especificação
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36A300506
    • Familia de productoAlexia
    • Grupo de produtosAlexia Wash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte