Publicar produtos
Ypsilon Plus Sink Mixer With Swivel Hecked Swan Spout 640602

Ypsilon Plus Sink Mixer With Swivel Hecked Swan Spout 640602

Traduzido por Google,
Misturador de pia com bico giratório de cisne cortado Yspilon plus de Ramon Soler nos dá um toque sensível, uma coleção projetada por Carmen Barasona. Tem um grande valor estético e é altamente ergonómica, com formas minimalistas e uma grande adaptabilidade a qualquer casa de banho.
Especificação
  • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única64E301620
  • Familia de productoYpsilon Plus
  • Grupo de produtosYpsilon Plus Kitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)245
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte