Publicar produtos
Blautherm Thermostatic Shower Mixer Without Shower Kit 943402 S

Blautherm Thermostatic Shower Mixer Without Shower Kit 943402 S

Traduzido por Google,
Misturadora termostática para duche sem kit de duche A Ramon Soler® criou a coluna de duche monocomando Blautherm, que é irresistível pela sua estética esguia, pelo seu elevado desempenho e pelo nível de qualidade. O conjunto de coluna de duche que toda a gente quer ter em casa.
Especificação
  • Thermostatic cartridge Hot Block anti-burn system Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Cooltouch system that keeps the faucets cold-tempered to the touch. Flow rate at 3 bars: 12 l/min. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars) Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única94D302071
  • Familia de productoBlautherm
  • Grupo de produtosBlautherm Bathtub & Shower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)95
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte