Publicar produtos
Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RM250

Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RM250

Traduzido por Google,
Monocomando termostático 2 vias oculto com suporte mais tomada de água, chuveiro han e chuveiro METALL Ø 250 mm Ramon Soler® criou a Coluna Monocomando Blautherm, que é irresistível pela sua estética esguia, seu alto desempenho e o nível de qualidade. O conjunto de coluna de duche que toda a gente quer ter em casa.
Especificação
  • Noise protection: Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection. Sensibility: Our single lever and thermostatic cartridges allow us to confortably regulate the desired temperature. Ergnomics: The ergonomic shape of our tapware offers ease of use. Durability: Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time. Termostop block: These avoid scalding, especially with users which are handicapped and also save on hot water consumption. For hospitals or old peoples homes, we recommend limiting the hot water temperature by blocking the travel of the tap handle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única94D302551
  • Familia de productoBlautherm
  • Grupo de produtosBlautherm Concealed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)5.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte