Publicar produtos
RAVAPROOF AREXOL LAC

RAVAPROOF AREXOL LAC

Traduzido por Google,

AREXOL LAC é uma solução betuminosa, monocomponente, de alto padrão, à base de solvente. Em sua forma final (sólida), cria uma película impermeável, preta e brilhante, com excelente aderência e alta penetração em superfícies, altamente resistente a ácidos e bases de baixa concentração.

USOS PRINCIPAIS
AREXOL LAC é usado principalmente como primer para colagem de membranas impermeabilizantes betuminosas, bem como para proteção anticorrosiva de metais e impermeabilização e proteção de construções de concreto, inclusive protegendo superfícies de madeira submersas no solo contra umidade. Não é compatível com poliestireno, devido à existência de solventes.

COMPOSIÇÃO
Betume oxidado e solventes orgânicos.

Especificação
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Europa