Publicar produtos
RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

Traduzido por Google,

AVIPGLOSS RUBBER é um revestimento betuminoso de componente único, baseado em uma mistura de betume e aditivos. É recomendado para as aplicações mais difíceis e funciona perfeitamente em combinação com membranas de betume elastomérico. Quando curado, produz excelente adesão a superfícies de cimento e metal e é caracterizado por sua alta elasticidade e secagem rápida. Antes do uso, é necessária baixa agitação por centrifugação.

Não contém solventes, não tem cheiro e sua baixa viscosidade permite que seja usado como um excelente primer em uma grande variedade de aplicações em diferentes superfícies.

Não é afetado por soluções ácidas e alcalinas de baixa concentração. A borracha AVIPGLOSS é usada para proteger estruturas de concreto e aço, como: porões, fundações, muros de contenção, colunas e superfícies verticais. Cria um revestimento impermeável e protetor para telhados, terraços e superfícies horizontais. Pode ser usada para a manutenção de sistemas de impermeabilização betuminosos, como um excelente primer ecológico para aplicações especiais em combinação com membranas betuminosas, bem como no reparo de aplicações betuminosas antigas/danificadas.

COMPONENTES

Mistura de betume, aditivos especiais e emulsificantes e água.

Especificação
  • Description: High elasticity anionic bitumen emulsion

    Color: Dark Brown/black

    Odor: Odorless

    Appearance: Liquid

    Solids Content: > 60 % w/w

    Melting point (EN 1427): >120°C

    Elognation (ASTM D 412): > 1200%

    Viscosity: 1160-180 (sp.4,5 RPM, 25ºC)

    Density: 980-1050 g/lt (ELOT ΕΝ ISO 2811)

    Service temperature: +5°C to +35°C

    Maximum drying time (+25°C): 24h


    Standard: EN 1504-2 : 2004

    Permeability to CO2: sD > 50 m

    Permeability to water vapor: 5 m ≤ sD ≤ 50 m, class II

    Capillary absorption and permeability to water: w < 0,1 kg/m² ∙h0,5

    Adhesion by cross cut test:    < GT 2

    Adhesion strength by pull of test: ≥ 0,8 Mpa

    Resistance thermal shock:  ≥ 0,8 Mpa

    Crack bridging ability:     >2,500 mm / Class A5

    Reaction to fire: Class E

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAVAPROOF-AVIP-GLOSS-RUBBER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Europa