Publicar produtos
Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B

Traduzido por Google,

A série Delta Limited® é baseada no mesmo design básico da linha de produtos Hi Delta®. Um conjunto reduzido de recursos e opções fornece aquecimento sólido a um custo reduzido. A linha de produtos Delta Limited® não está aprovada para venda ou distribuição na Califórnia.

Características:

  • 84% de eficiência térmica.
  • Certificado de terceiros sob ANSI Z21.13.
  • Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a vidro com tubos aletados de cobre.
  • O tamanho 1999B é oferecido apenas para gás natural. Todos os outros tamanhos oferecidos para gás natural ou propano.
  • Atraso de bombeamento, fixado em 300 segundos.
  • Medidor de T&P.
  • Interruptor de fluxo.
  • Limite alto de reinicialização manual, 240F máx.
  • Interruptor de baixa pressão de gás.
  • Ignição de superfície quente com bloqueio de 3 tentativas.
  • Guarnição ao ar livre.
  • 60# PRV.
Especificação
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDelta-Limited-Hydronic-Boilers-989B-2339B
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States