Publicar produtos
XTherm Condensing Boilers, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 2505-4005

Traduzido por Google,

A nova XTherm - caldeira de condensação modulante vertical, em tamanhos de 2505 a 4000 MBTU. XTherm combina a tecnologia de aletas de cobre de alta recuperação consagrada pelo tempo com controle de ponta e avanços de combustão. O proprietário pode desfrutar de ampla flexibilidade de instalação, fácil comissionamento e confiabilidade a longo prazo.

Características:

  • 96% de eficiência em fogo total. Condensação. Ventilação Cat IV necessária.
  • Coletores e bombas de ferro fundido com trocador de calor primário de tubo aletado de cobre. Cabeçalhos de latão e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Chumbo de 0,25% com certificação CSA Low Lead
  • Temperatura mínima da água de entrada contínua (50°F).
  • Válvula e queimador de gás modulante eletrônico, até 11 para 1 turn down.
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglês real, sem códigos.
  • Todos os modelos de construção interior/exterior.
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação.
  • Certificado sob a regra 7 do BAAQMD - Low NOx.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 5.000 pés).
  • É necessária uma tubulação primária-secundária.
  • 0-10 VDC Interface BMS de ponto de ajuste remoto.
  • Acionamento direto de 0-10 VCC.
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Pacote de controle VERSA IC® com função de reinicialização externa integrada. Tela sensível ao toque de 7", incluindo sensor do sistema, sensor indireto e sensor de alimentação indireta.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Cascata em modos de modulação paralela ou sequencial.
  • Porta Modbus® RTU (RS485).


Opções:

  • Sensor de ar externo (B-32)
  • Sensor de DHW indireto
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Neutralizador de Condensado (Z-12)
Especificação
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio up to 11:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°F) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°F) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXTherm-Condensing-Boilers-2505-4005
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States