Publicar produtos
Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 302CD-902CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 302CD-902CD

Traduzido por Google,

Embora seja possível converter quase qualquer unidade Hi Delta® de gás natural para propano, leva tempo. O sistema patenteado "FlexGas®" permite que a unidade seja canalizada para AMBOS os combustíveis, mudando de operação de um combustível para outro com o giro de uma chave - sem desligar a unidade!

Características:

  • Todos os modelos com certificação Indoor/Outdoor.
  • 84% Eficiência. Gato I desabafando.
  • Operação de 2 estágios.
  • A "manta de segurança" patenteada do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza os problemas de instalação/inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • Temperatura mínima da água de entrada de 105ºF.
  • Cabeçalhos de ferro fundido com trocador de calor de tubo aletado de cobre. Cabeçalhos de latão e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Compatível com AB 1953.
  • Capacidade de ventilação lateral. Nenhum extrator necessário para a maioria das aplicações.
  • Ar de combustão canalizado pronto. Ventilação direta com certificação TruSeal® CSA disponível.
  • Exibição de status e centro de diagnóstico a bordo, inglês, sem códigos.
  • Certificado sob a Regra SCAQMD 1146.2. m Atende a todas as regulamentações de baixo NOx.
    Especificação
      • 100% Factory fire-tested 
      • Fast, economical natural-to-propane gas switchover 
      • Thermal Efficiency: 84% 
      • Versa IC® Controller with LCD Display 
      • Maximum Setpoint: 220°F (104°C) 
      • Maximum outlet temperature: 240°F (115.6°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf Powder-coated cabinet 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
      • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
      • Proudly assembled in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHi-Delta-FlexGas-Hydronic-Boiler-302CD-902CD
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de produtosHydronic Boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment