Publicar produtos
Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401

Traduzido por Google,

A família de caldeiras hidrônicas Hi Delta ss da Raypak, HD151-HD401, apresenta trocadores de calor de tubos aletados de cobre com cabeçotes de ferro fundido, com todos os modelos internos e externos certificados.

Características:

  • Todos os modelos são certificados para ambientes internos/externos.
  • O “cobertor de segurança” patenteado do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza problemas de instalação e inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • 85% AFUE (84% TE - H3 - HD401)
  • Temperatura mínima de entrada de água: 105ºF.
  • Trocador de calor de tubos aletados de cobre com cabeçotes de ferro fundido; tubos de cuproníquel disponíveis, cabeçotes de latão opcionais disponíveis.
  • Operação em 2 estágios. Controlador eletrônico com reset externo nos modelos HD151 - HD301
  • vPronto para ventilação lateral. Não é necessário extrator para a maioria das aplicações.
  • Pronto para ar de combustão canalizado. Ventilação direta TruSeal® CSA-Certified disponível.
  • Certificado pela Regra 1146.2 do SCAQMD.
  • Disponível para gás natural ou propano.
Especificação
    • TruSeal® direct vent 
    • Sealed combustion chamber 
    • 100% Factory fire-tested 
    • Efficiency: 
      • HD151 - HD301 85% AFUE 
      • HD401 - 84% Thermal 
    • Maximum outlet temperature: 240°F 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F 
    • Thermal-shock proof heat exchanger 
    • Limited twenty-year thermal shock warranty 
    • Limited ten-year closed-system heat exchanger warranty 
    • Status display LED’s 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified fan-assisted – ultra-low NOx < 20 ppm 
    • Patented burner security blanket 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHi-Delta-ss-Hydronic-Boilers-HD101-HD401
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States