Publicar produtos
XVers Condensing Boilers, 856-3006
Raypak

XVers Condensing Boilers, 856-3006

Traduzido por Google,

A caldeira de condensação modulante vertical de tubo de fogo XVers, nos tamanhos 855 a 3000 MBTU. A caldeira XVers está agora disponível com o sistema HO2T. Possui proteção de sistema automática integrada que prolonga a vida útil de seus XVers, mantendo a proporção ideal de combustível para ar. O XVers oferece extrema versatilidade para aplicações de caldeiras, com tecnologia de controle de ponta, ampla flexibilidade de instalação, fácil comissionamento, ótima eficiência sazonal e confiabilidade a longo prazo.

Características:

  • Sistema HO2T
  • Construção de tubo de fogo vertical de aço inoxidável
  • Até 96,2% de eficiência térmica à taxa máxima; Até 99% em carga parcial
  • 100% testado em fábrica contra incêndio
  • Controlador de modulação VERSA IC®
  • Modulação eletrônica completa
  • Ecrã táctil a cores capacitivo HD de 7 polegadas
  • Diagnóstico de segurança completo com histórico
  • Luzes de exibição de status
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Cascata em modos de modulação paralela ou sequencial.
  • Sensor de fluxo
  • Chave de fluxo
  • Corte de água baixa
  • Porta Modbus RTU BMS
  • Temperatura máxima da água de saída: 200°F
  • Temperatura mínima da água de entrada: 40°F
  • Os modelos 856-2006 estão em conformidade com a regra SCAQMD 1146.2
  • Garantia limitada de choque térmico de vinte e cinco anos
  • Garantia limitada de dez anos do trocador de calor
  • B-32 Sensor de ar externo

Opções:

  • C - 10 Sistema HO2T
  • S-1 Interruptor de baixa pressão de gás, reset manual
  • S-2 Interruptor de alta pressão de gás, reset manual
  • C-6 Ignição de tentativa única
  • D-11 Kit de ventilação externa de polipropileno Centrotherm
  • D-15 Terminação de ventilação, horizontal
  • D-108 kit adaptador de ventilação de PVC
  • Adaptador de ventilação D-33 Centrotherm polypro
  • Z-12 Kit de tratamento de condensado
Especificação
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • Up to 96.2% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7” color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Up to 15:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Rich-start ignition system (Patent Pending) 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF(93.3ºC) 
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF(4.4ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • Ultra Low NOx < 20 PPM - Sizes 0856-2006 certified by SCAQMD to rule 1146.2 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXVers-Condensing-Boilers-856-3006
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States