Publicar produtos
XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L
Raypak

XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L

Traduzido por Google,

Fora com o frio, com os novos XVers L.

A XVers L, nossa mais nova caldeira hidrônica, é construída para avaliar automaticamente a temperatura e ajustar para garantir que seu ambiente seja controlado e confortável. Ele foi projetado para desempenho, eficiência e, com acesso Raymote, permite que você fique conectado e informado em qualquer lugar.

O XVers L está disponível em tamanhos de 399 a 850 MBTUH, o que expande nossa confiável família de caldeiras XVers. Sinta-se seguro com o Raypak e saiba que você está mantendo seus prédios, escolas, residências multifamiliares, hospitais e academias aquecidos e com eficiência energética com a linha XVers L de caldeiras hidrônicas.

  • Inteligência VERSA IC® com acesso Raymote™
  • Visibilidade instantânea do status da caldeira e luz de serviço interna
  • Tecnologia de trocador de calor de tubo de fogo de aço inoxidável
  • Até 98% de eficiência para desempenho máximo

Controles do produto

A tela sensível ao toque VERSA IC da Raypak permite a modulação do controle de temperatura, limites de segurança e programação de ignição em uma plataforma de controle integrada de fácil utilização. Com recursos de autoaprendizagem que evitam danos ao equipamento, este controlador automatizado é fácil de configurar, entender e usar, tornando-o o mais próximo possível do plug and play. Permite o controle em cascata fácil de usar de até 8 unidades em modos de modulação paralela ou sequencial.

O VERSA IC e o sistema de caldeira podem ser monitorados remotamente por meio do aplicativo móvel Raymote ou do painel da web. Com acesso ao toque de um botão a informações vitais, o Raymote oferece:

  • Notificações de serviço em tempo real para mantê-lo informado.
  • Visualize e gerencie seus sistemas Raypak em vários locais.
  • Visibilidade instantânea de dados históricos e relatórios de desempenho.
Especificação
    • Up to 98% thermal efficiency at full rate
    • 100% factory fire-tested
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display
    • Raymote™ remote connectivity provided standard
    • Up to 10:1 turndown
    • Fault history with full diagnostics
    • Status display lighting in logo on front panel
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes
    • Modbus RTU BMS port
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF
    • Supports primary/secondary and primary piping
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified
    • Vent protection with vent temperature sensor
    • Zero side clearance to combustibles
    • Indoor/outdoor construction - standard
    • Limited 25-year thermal shock warranty
    • Limited 10-year heat exchanger warranty
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXVers-L-Condensing-Fire-Tube-Boilers-406L-856L
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States