Publicar produtos
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain
131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain

    131 Bi-Parting Pass Thru Window with Unheated Air Curtain

    Traduzido por Google,

    A atraente janela bipartida 131 tem portas que se abrem no meio e deslizam para os lados. Para uma solução de janela de transação completa, emparelhe o 131 com uma cortina de ar aquecida AA300 em climas frios ou um pacote de popa de cortina de ar não aquecida AA100 (ventilador de mosca) em climas quentes. Adicione uma prateleira de aço inoxidável para facilitar o serviço. Perfeito para aplicações drive-thru e walk-up.

    O pacote de ventiladores 131(E) elétrico totalmente automático com AA100 é compatível com o código de integridade da CA.

    Janela: Extrusões de alumínio anodizado e vidro temperado de ¼” combinam-se para fornecer uma janela de transação atraente, funcional e acessível que não enferruja, não enferruja ou intempéries. A soleira inferior sem trilha fornece uma superfície de serviço livre de contaminantes. A soleira inferior é inclinada para baixo para garantir que a chuva, o granizo e a neve sejam desviados do interior. A janela trava automaticamente cada vez que a janela fecha, proporcionando segurança quando a janela é deixada sem vigilância.

    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Armação de bronze escuro ou transparente (prata)

    FORMULÁRIOS

    • Projetos de foodservice
    • Restaurante Drive-Thru
    • Restaurante Walk Up
    • Em conformidade com o código de saúde da Califórnia (quando a abertura restrita / cortina de ar for selecionada)
    • Janelas de concessão
    • Loja de conveniência
    • Parque / Zoológico / Centro Aquático

    Redes de restaurantes

    • Starbucks
    • Barrigudo
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 131 with AA100 fly fan transom package: 53 ½”w x 51 ½”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)*
        Includes window, transom to house AA100, AA100 and relay switch kit to activate fan when window opens.
        Service opening of fully electric window adjustable to 12”w
      • 131 with AA300 heated air curtain: 53 ½”w x 53 ¾”h x 4”d (18”w x 31”h service opening)
        Includes window, AA300 heated air curtain, and side filler kit

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close
      • (E) Fully Automatic Electric

      The 131 fully automatic window meets CA restricted service opening requirement when set to smaller service opening size.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size Height
      • Custom Glazing- Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única131-bi-parting-sliding-window-unheated-air-curtain
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosPass Thru Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia