Publicar produtos
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    Traduzido por Google,

    O popular controle deslizante de painel único 275 é funcional e econômico. Adapte-se facilmente a diferentes zonas geográficas adicionando uma cortina de ar, cortina de ar aquecida ou travessa de vidro sólido. Todas as configurações se encaixam em uma abertura bruta comum de 4” x 5”, tornando-a uma solução ideal para operadores de várias unidades em diferentes zonas geográficas. Basta escolher a configuração apropriada para o seu clima:

    • 275 com travessa de vidro maciço
    • 275 com cortina de ar aquecido AA300
    • 275 com pacote de popa de ventilador não aquecido AA100
    • Pacote 275 West Coast com abertura de serviço restrita e ventilador de voo AA100

    Luzes laterais opcionais adicionam visibilidade e luz.

    Escolha (2) luzes laterais de 18" de largura ou (1) luz lateral de 36" para se adequar ao RO geral popular de 7' de largura x 5'h

    Extrusões de alumínio anodizado e vidro temperado de ¼” combinam-se para oferecer uma janela de transação atraente, funcional e acessível que não enferruja, cava ou intempéries. A soleira inferior sem trilha fornece uma superfície de serviço livre de contaminantes. A soleira inferior é inclinada para baixo para garantir que a chuva, o granizo e a neve sejam desviados do interior. Auto trava toda vez que fecha para que não possa ser aberto pelo lado de fora. Também inclui uma trava de polegar e barra de travamento noturno.

    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Armação de bronze escuro ou transparente (prata)
    • Especifique a direção do slide L/R ou R/L da vista externa

    FORMULÁRIOS

    • Restaurantes
    • Janelas de transações internas
    • Bilheteiras
    • Caixas
    • Projetos de foodservice
    • Restaurante Drive-Thru
    • Restaurante Walk Up
    • Em conformidade com o código de saúde da Califórnia (quando a abertura restrita / cortina de ar for selecionada)
    • Janelas de concessão
    • Caminhão de comida
    • Banco
    • Lava-jato
    • Loja de conveniência
    • Dispensário
    • Centro de distribuição
    • Cabana da Guarda
    • Loja de bebidas
    • Consultório Médico/Hospital
    • Recepção do Escritório
    • Parque / Zoológico
    • Garagem de Estacionamento
    • Farmácia Interior
    • Casa de Escala
    • Escola
    • Estádio
    • Teatro

    Redes de restaurantes

    • Starbucks
    • Criando Bastões
    • Dunkin
    • Burger King
    • Freddy's
    • El Pollo Loco
    • Del Taco
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (4’w x 5’h rough opening) 47.5”w x 59.5”h x 4”d

      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h solid glass transom
      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h AA300 heated air curtain
      • 275 47.5”h x 43.5”h with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 275 West Coast package with restricted service opening and AA100 fly fan

      Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4”d (7’w x 5’h rough opening)

      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275/Transom/Sidelights to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única275-single-panel-slider-transaction-window-air-curtain
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosTransaction Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia