Publicar produtos
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    275 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    Traduzido por Google,

    O popular controle deslizante de painel único 275 é funcional e econômico. Adapte-se facilmente a diferentes zonas geográficas adicionando uma cortina de ar, cortina de ar aquecida ou travessa de vidro sólido. Todas as configurações se encaixam em uma abertura bruta comum de 4” x 5”, tornando-a uma solução ideal para operadores de várias unidades em diferentes zonas geográficas. Basta escolher a configuração apropriada para o seu clima:

    • 275 com travessa de vidro maciço
    • 275 com cortina de ar aquecida AA300
    • 275 com pacote de popa de ventilador de mosca sem aquecimento AA100
    • Pacote 275 West Coast com abertura de serviço restrita e ventilador de voo AA100

    Luzes laterais opcionais adicionam visibilidade e luz.

    Escolha (2) luzes laterais de 18" de largura ou (1) luz lateral de 36" para se adequar ao RO geral popular de 7' de largura x 5'h

    Extrusões de alumínio anodizado e vidro temperado de ¼” combinam-se para oferecer uma janela de transação atraente, funcional e acessível que não enferruja, cava ou intempéries. A soleira inferior sem trilha fornece uma superfície de serviço livre de contaminantes. A soleira inferior é inclinada para baixo para garantir que a chuva, o granizo e a neve sejam desviados do interior. Auto trava toda vez que fecha para que não possa ser aberto pelo lado de fora. Também inclui uma trava de polegar e barra de travamento noturno.

    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Armação de bronze escuro ou transparente (prata)
    • Especifique a direção do slide L/R ou R/L da vista externa

    FORMULÁRIOS

    • Restaurantes
    • Janelas de transações internas
    • Bilheteiras
    • Caixas
    • Projetos de foodservice
    • Restaurante Drive-Thru
    • Restaurante Walk Up
    • Em conformidade com o código de saúde da Califórnia (quando a abertura restrita / cortina de ar for selecionada)
    • Janelas de concessão
    • Caminhão de comida
    • Banco
    • Lava-jato
    • Loja de conveniência
    • Dispensário
    • Centro de distribuição
    • Cabana da Guarda
    • Loja de bebidas
    • Consultório Médico/Hospital
    • Recepção do Escritório
    • Parque / Zoológico
    • Garagem de Estacionamento
    • Farmácia Interior
    • Casa de Escala
    • Escola
    • Estádio
    • Teatro

    Redes de restaurantes

    • Starbucks
    • Criando Bastões
    • Dunkin
    • Burger King
    • Freddy's
    • El Pollo Loco
    • Del Taco
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (4’w x 5’h rough opening) 47.5”w x 59.5”h x 4”d

      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h solid glass transom
      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h AA300 heated air curtain
      • 275 47.5”h x 43.5”h with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 275 West Coast package with restricted service opening and AA100 fly fan

      Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4”d (7’w x 5’h rough opening)

      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275/Transom/Sidelights to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única275-single-panel-slider-transaction-window-transom
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosTransaction Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia