Publicar produtos
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sempre crescendo em popularidade como a janela mais vendida, a janela da série 600 com Transom ou Air Curtain é especificada por muitas grandes cadeias por sua construção de qualidade, eficiência energética, segurança e adaptabilidade às necessidades específicas do local. Escolha o vidro apropriado para o seu projeto de janela drive thru e, em seguida, adicione um painel de popa para mais luz e visibilidade, uma cortina de ar aquecida ou um ventilador não aquecido, dependendo do código climático/local.

    Todas as configurações se encaixam em uma abertura bruta comum de 4” com 5” de largura, tornando-a uma solução ideal de drive através de janela para operadores de várias unidades em diferentes zonas geográficas.

    • 600 com travessa de vidro sólido
    • 600 com cortina de ar aquecida AA300
    • 600 com pacote de popa de ventilador de mosca sem aquecimento AA100
    • Pacote 600 West Coast com abertura de serviço restrita e ventilador de voo AA100

    Luzes laterais opcionais adicionam visibilidade e luz.

    Escolha (2) luzes laterais de 18" de largura ou (1) luz lateral de 36" para se adequar ao RO geral popular de 7' de largura x 5'h

    Extrusões de alumínio anodizado e opções de envidraçamento de ¾” combinam-se para fornecer uma janela atraente que não apenas melhora o exterior do edifício, mas também não enferruja, cava ou intempéries. A soleira inferior sem trilhos fornece uma superfície livre de contaminantes. O fundo ainda é inclinado para baixo para garantir que chuva, granizo e neve sejam desviados do interior e inclui um lábio de segurança. Auto-trava toda vez que fecha para que não possa ser aberto pelo lado de fora. Também inclui uma trava de polegar e barra de travamento noturno.

    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Armação de bronze escuro ou transparente (prata)
    • Especifique a direção do slide L/R ou R/L da vista externa

    FORMULÁRIOS

    • Restaurantes
    • Bilheteiras
    • Caixas
    • Projetos de foodservice
    • Restaurante Drive-Thru
    • Restaurante Walk Up
    • Em conformidade com o código de saúde da Califórnia (quando a abertura restrita / cortina de ar for selecionada)
    • Janelas de concessão
    • Caminhão de comida
    • Banco
    • Lava-jato
    • Loja de conveniência
    • Dispensário
    • Centro de distribuição
    • Cabana da Guarda
    • Loja de bebidas
    • Consultório Médico/Hospital
    • Recepção do Escritório
    • Parque / Zoológico / Centro Aquático
    • Garagem de Estacionamento
    • Farmácia Interior
    • Casa de Escala
    • Escola
    • Estádio
    • Teatro

    Redes de restaurantes

    • McDonald's
    • Starbucks
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Overall Frame Size 47.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (4’w x 5’h rough opening)

      • Options:
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h solid glass transom
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h AA300 heated air curtain
      • 47.5”h x 43.5”h window with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 47.5”h x 35.75”h window with double split transom and AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (7’w x 5’h rough opening)
      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      SECURITY

      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única600-series-transaction-window-transom
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosTransaction Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia