O modelo 601 possui uma janela operável totalmente integrada, gaveta de segurança e sistema de interfone, sendo fácil de especificar e instalar. A configuração exclusiva oferece ao operador a flexibilidade de realizar transações presenciais pela janela ou trancar a janela e atender somente pela gaveta. O operador pode fazer essa escolha de acordo com o período do dia ou a situação.
Utilizado em farmácias, centros de dados, lojas de conveniência, dispensários, escolas, recepções médicas, estádios, bibliotecas, projetos municipais e muito mais!
As esquadrias das janelas são revestidas com LUMAgard resistente a balas quando o lexan resistente a balas é especificado. O sistema de interfone possui um botão de chamada retroiluminado e fone de ouvido opcional para maior comodidade e conformidade com a HIPAA, quando necessário. Uma membrana resistente à água protege o interfone em aplicações externas.
As gavetas de segurança instaladas de fábrica são projetadas para durabilidade e contam com garantia vitalícia para soldagem e mão de obra. Escolha uma gaveta para dinheiro para recepção, pagamento de contas e check-in seguro, ou uma gaveta para produtos para serviço de drive-thru e para o transporte de itens maiores, como pacotes, mochilas, refeições e compras.
Basta selecionar o tamanho de moldura, o sistema de abertura da janela, o tipo de vidro e a gaveta de segurança adequados à sua aplicação.
Janela operável para transações presenciais. Opção de trancar a janela e atender pela gaveta enquanto se comunica através do sistema de alto-falantes pré-instalado. Adaptável a necessidades específicas de segurança, bastando escolher o vidro e a gaveta de atendimento adequados.
A gaveta de serviço é resistente a balas e se estende 25 cm em direção ao carro ou ao cliente quando aberta. As laterais da janela são revestidas com material resistente a balas quando o vidro resistente a balas é especificado.
APLICAÇÕES
Disponibilidade da região
| América do Norte | Ásia |
|---|---|
Anguilla | Saudi Arabia |
Antigua and Barbuda | |
Aruba | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
British Virgin Islands | |
Canada | |
Caribbean Netherlands | |
Cayman Islands | |
Collectivity of Saint Martin | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curaçao | |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |