Publicar produtos
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window

    650 Walk Up Serving Window

    Traduzido por Google,

    Perfeito para aplicações de fácil acesso, o 650 apresenta duas aberturas de serviço em uma janela. Há um painel central fixo com dois painéis de operação independente que deslizam em direção ao centro. Ideal para concessões, ingressos, food trucks ou escritório e farmácia.

    Escolha o melhor envidraçamento para o seu projeto:

    650 ISOLADO Vidro duplo isolante transparente de 3/4” de vidro temperado.

    650 ENERGY SAVER Vidro duplo de ¾” com isolamento low-e temperado (Solarban 70XL) maximiza a eficiência energética e o conforto da equipe.

    650 SEGURANÇA Escolha o vidro resistente a balas Lexan ou Smash & Grab Nível 1 e uma barra de segurança definida para proteção contra roubo, tiros e entrada forçada.

    As extrusões de alumínio anodizado e sua escolha de envidraçamento combinam-se para oferecer uma janela de transação atraente, funcional e acessível que não enferruja, cava ou intempéries. A soleira inferior sem trilha fornece uma superfície de serviço livre de contaminantes. A soleira inferior é inclinada para baixo para garantir que a chuva, o granizo e a neve sejam desviados do interior. O 650 é tão simples de operar. As portas de serviço abrem-se de forma independente e sem esforço em direção ao centro e, em seguida, deslizam automaticamente e travam automaticamente toda vez que fecham, para que não possam ser abertas pelo lado de fora. Também inclui travas giratórias e barra de travamento noturno.

    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Armação de bronze escuro ou transparente (prata)

    FORMULÁRIOS

    • Restaurantes
    • Bilheteiras
    • Caixas
    • Restaurante Walk Up
    • Janelas de concessão
    • Loja de conveniência
    • Dispensário
    • Centro de distribuição
    • Cabana da Guarda
    • Loja de bebidas
    • Consultório Médico/Hospital
    • Recepção do Escritório
    • Parque / Zoológico
    • Garagem de Estacionamento
    • Farmácia Interior
    • Casa de Escala
    • Escola
    • Distritos do Parque
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 95″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 19″w x 27.25″h service openings
      • 84″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 17″w x 27..25″h service openings
      • Customizable – Restrictions may apply

      Standard Glazing:

      • ¾” Clear Insulated Tempered Glazing
      • ¾” Insulated tempered Solarban 70XL Glazing
      • ¾” Smash and Grab Glazing
      • ¾” Level One Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size – restrictions may apply
      • Custom Transoms
        – Solid Glass
        – Split to house AA100 Fly Fan
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única650-series-serving-window
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosWalk Up Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia