Publicar produtos
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Traduzido por Google,

    Este design clássico da janela oferece uma visão panorâmica dos carros e da atividade externa. As portas bipartidas deslizam abertas para os lados, para mais de um metro e meio de espaço de balcão útil interno e uma grande abertura de serviço de 18 "W x 23" H.

    A janela saliente BO10 projeta-se a 10″ do edifício quando montada em recesso, daí seu nome. Isso adiciona arquitetura ao exterior e uma prateleira de encenação no interior.

    Disponível em operações elétricas manuais ou totalmente automáticas, a janela Bump Out 10 é uma escolha prática para qualquer aplicação em restaurante, farmácia ou loja de conveniência.

    Extrusões de alumínio anodizado, aço inoxidável e vidro temperado de 1/4″ combinam-se para oferecer uma janela atraente que não apenas melhora o exterior do edifício, mas também não enferruja, cava ou intempéries. A grande prateleira de aço inoxidável interna fornece uma superfície livre de contaminantes para organizar pedidos ou exibir produtos.

    O Bump-Out 10 bloqueia automaticamente cada vez que a janela fecha, proporcionando segurança quando a janela é deixada sem vigilância. Quando a janela está fechada, as travas de segurança manuais ajudam a impedir a entrada externa. Em locais de alto risco, um conjunto opcional de barras de segurança está disponível para desencorajar e evitar arrombamentos após o expediente.

    • Totalmente montado, pré-vitrificado e pronto para instalar
    • Moldura Bronze Escuro ou Transparente (prata)

    FORMULÁRIOS

    • Restaurantes
    • Projetos de foodservice
    • Restaurante Drive-Thru
    • Loja de conveniência
    • Loja de bebidas
    • Farmacia
    • Casa de Escala

    Redes de restaurantes

    • Dunkin
    • Jimmy Jones
    • BoJangles
    • Rei dos Sucos
    • da Igreja
    • Portillo's
    • Sheetz
    • Pequenos Césares
    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:
      • 53-1/2″w x 48-3/4″h (18″w x 23″h service opening)

      Standard Glazing:
      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • (E) Fully Automatic Electric
        Opening size toggles between 12”w and 18”w. Close time toggles between 3 and 6 seconds
      • Manual Open/Manual Close
        Specify for paper transactions when you do not want the window to self-close. Generally not appropriate for foodservice.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Glazing

           - Tint
           - Low E Hard Coat

      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabump-out-10-window
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosDrive Thru Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia