Publicar produtos
Tubo multicamada Repolen PPR
Tubo multicamada Repolen PPR
Tubo multicamada Repolen PPR
Tubo multicamada Repolen PPR
    Reboca

    Tubo multicamada Repolen PPR

    As tubulações Repolen PP-R multicamadas incorporam uma camada de reforço em fibra de vidro que aumenta sua resistência e rigidez estrutural. Essa característica reduz significativamente a dilatação térmica e permite diminuir o número de suportes necessários durante a instalação. As tubulações multicamadas são indicadas para instalações de redes de água fria sanitária (AFS), redes de água quente sanitária (AQS), condução de água para processamento de alimentos, transporte de produtos químicos, instalações geotérmicas, instalações sensíveis à desinfecção contra a legionela (hospitais, escolas, edifícios institucionais, hotéis, instalações esportivas, etc.), instalações de ar comprimido, aquecimento e climatização (HVAC)
    Especificação
    • As tubulações de polipropileno copolímero randômico reforçadas com fibra de vidro apresentam uma vida útil estimada de 50 anos, conforme a norma UNE EN ISO 15874, oferecendo alta resistência à temperatura, pressão e agentes químicos agressivos. Além disso, sua leveza, facilidade de montagem e baixa transmissão acústica as tornam uma solução altamente competitiva no mercado. Repolen Faser (PP-R/PP-R+FV/PP-R) Série 3,2 - SDR7,4 Verde RAL6024 com 4 faixas verde-escuras Repolen Faser RP (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Série 3,2 - SDR7,4 / Série 4 - SDR9 Verde RAL6024 com 4 faixas cinzas Repolen Faser Clima (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Série 3,2 - SDR7,4 / Série 5 - SDR11 / Série 8 - SDR17 Exterior azul RAL5015 Repolen Faser RP/Clima UV (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT+ANTI UV) Série 3,2 - SDR7,4 / Série 4 - SDR9 / Série 5 - SDR11 Exterior preto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarepolen-ppr-multilayer-pipes
    • Familia de productoMultilayer PPR pipes
    • Grupo de produtosPolypropylene random copolymer (PP-R) multilayer pipe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioGlass fibre
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos