Publicar produtos
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
    Recasens

    MASTER

    Traduzido por Google,

    Master: tecido de baixa pavio de poliéster HT 1100 dtex, revestido a PVC, impermeável

    Poliéster HT 1100 dtex com tratamento anti-humidade e revestimento em PVC, acabamento impermeável translúcido reversível, verniz liso brilhante de dupla face.

    Especialmente concebido para a realização de pérgulas, revestimentos e arquitetura têxtil exterior.

    Os objetos BIM da RECASENS hospedam um programa que permite ao usuário calcular as propriedades térmicas e visuais de acordo com os dados específicos de seu projeto.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificação
      • Colour range: 1 colour
      • Use: outdoor
      • Weight: 705 gr/m2 – 20.8 oz/yd2
      • Thickness: 0,56 mm
      • Width: 250 cm / 98''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 320/325 daN/5 cm
      • Tear strength: 40/30 daN
      • Coating adhesion: 10 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: M2 (UNE 23727) and B-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMASTER
    • Familia de productoPVC coated polyester HT
    • Grupo de produtosSolar protection and outdoor textile architecture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.56
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)60000
    Relacionado
    • Material principalPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniclassProjecting Screens
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produtos parecidos