Publicar produtos
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
    Recasens

    RECWATER

    Traduzido por Google,

    Recwater: tecido acrílico com acabamento acetinado na parte inferior de PVC em relevo, acabamento impermeável translúcido

    Tecido impermeável translúcido fabricado a partir de fibra acrílica tingida em solução com acabamento acetinado gravado em PVC colorido para combinar com o acrílico, 50% fibra acrílica tingida em solução – 50% PVC, finalizado com nosso tratamento especial Infinity repelente de água e sujeira para toldos que forma uma barreira à prova de manchas e mofo.

    Especialmente concebido para fazer sistemas de proteção solar ao ar livre.

    Os objetos BIM da RECASENS hospedam um programa que permite ao usuário calcular as propriedades térmicas e visuais de acordo com os dados específicos de seu projeto.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificação
      • Colour range: 10 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 595 gr/m2 – 17.5 oz/yd2
      • Thickness: 0,63 mm
      • Width: 152 cm / 60''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 185/105 daN/5 cm
      • Tear strength: 4/2 daN
      • Coating adhesion: 8 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Oil repellency: >=4
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRECWATER
    • Familia de productoSolution-dyed acrylic fibre
    • Grupo de produtosSolar protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.63
    • Largura (mm)1520
    • Profundidade (mm)60000
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniclassProjecting Screens
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produtos parecidos