Publicar produtos
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
    Recasens

    RECSCREEN BICOLOR

    Traduzido por Google,

    RecScreen Bicolor: tela de poliéster em trama de cesta com fator de abertura de 6%

    Tecido de tela de poliéster de fio fino com estrutura de trama cesta (mat 2/2) composto por 30% poliéster de alta tenacidade e 70% PVC. Seu fator de abertura de 6% cria o equilíbrio perfeito entre conforto térmico, visibilidade externa, controle de brilho, privacidade e bom uso da luz natural.

    A combinação de duas cores no mesmo fio cria um efeito mosqueado, conferindo ao tecido um aspecto único altamente adequado para decoração de interiores.

    Especialmente concebido para design e decoração de interiores para a confecção de artigos de proteção solar para interiores, móveis estofados de interior e exterior e revestimentos de paredes e tetos.

    Os objetos BIM da RECASENS hospedam um programa que permite ao usuário calcular as propriedades térmicas e visuais de acordo com os dados específicos de seu projeto.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificação
      • Colour range: 3 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 410 gr/m2 – 12.1 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm / 118"
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 170/165 daN/5 cm
      • Tear strength: 8/7 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 3 (Clearly perceptible, still not unpleasant)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRECSCREEN-BICOLOR
    • Familia de productoPolyester screen
    • Grupo de produtosSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.51
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)30000
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniclassProtection of Openings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText