Publicar produtos
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    Traduzido por Google,

    Família Revit hospedada em parede

    A consagrada porta deslizante automática linear de folha dupla da Record ocupa o centro da gama de produtos e é adequada para praticamente qualquer aplicação.

    Os sistemas modulares de acionamento e perfil garantem um funcionamento confiável e silencioso por longos períodos. As portas, com design perfeito e aparência elegante, podem ser ampliadas de acordo com as necessidades do cliente em termos de segurança, desempenho e conforto.

    Dependendo das necessidades, são utilizados perfis de vidro estreitos, padrão ou robustos para as portas de vidro, e todos os modelos podem ser equipados com sistemas de segurança para rotas de fuga.

    Especificação
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-STA_SlidingDoor-01
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia