Publicar produtos
Swing Gate SGW 220
Swing Gate SGW 220
    Record

    Swing Gate SGW 220

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    Apresentamos nosso requintado portão de batente, meticulosamente projetado para realçar a estética do seu edifício, oferecendo ao mesmo tempo segurança robusta. Entendemos que cada detalhe importa na criação de um ambiente que exala elegância e sofisticação. Por isso, projetamos este portão para ser elegante, com superfície lisa e visualmente cativante.

    Nosso portão de batente não apenas cumpre sua função principal de proteger suas instalações, mas também adiciona um toque de luxo ao seu estabelecimento sofisticado. Seu design elegante se integra perfeitamente à arquitetura geral, tornando-o um elemento essencial, e não apenas uma necessidade.

    Durabilidade e confiabilidade são os pilares da construção de nossos portões. Utilizamos materiais de alta qualidade e técnicas de engenharia avançadas para garantir que resistam ao teste do tempo, proporcionando segurança inquestionável. Tenha certeza de que seus espaços estarão protegidos com a máxima precisão e resistência.

    Além de sua funcionalidade superior, nosso portão de batente é uma peça de destaque. Sua aparência elegante realça a imponência do seu edifício, deixando uma impressão duradoura em visitantes e transeuntes. Seja um hotel luxuoso, um resort exclusivo, um edifício comercial de prestígio ou qualquer outro estabelecimento sofisticado, este portão foi projetado para realçar seu charme.

    Escolha nosso portão de batente e experimente a combinação perfeita de estilo, robustez e segurança. Transforme sua entrada em um exemplo de sofisticação que reflete a identidade da sua marca. Confie em nossa habilidade artesanal para criar um ambiente que se destaca em cada detalhe.

    Especificação
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswing-gate-sgw-220-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1006
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door